Polymer Junction Box For PI Cables
Polymerkoblingsboks for PI-kabler
nVent RAYCHEM JB-EX-XX er koblingsbokser med eller uten jordplate og ekstern jordingsbolt. Avhengig av typen er de utstyrt med 10 mm² eller 35 mm² rekkeklemmer for å tillate last opptil 100 A til en strømforsyning eller andre konfigurasjoner som T-avgreninger eller skjøter. Tilgjengelig i ulike størrelser med ulike antall M20-innganger for å tilpasse flere konfigurasjoner og elektriske belastninger.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask installasjon, enkel å vedlikeholde
- Godkjent eksplosjonsfarlige områder
- Tilgjengelig i ulike modeller og størrelser for flere konfigurasjoner
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
IP-klassifisering | IP66 |
Montering | Vegg-/festebrakett montert |
Omgivelsestemperatur | -55 til 55°C |
Omgivelsestemperatur | -67 til 131 °F |
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.