VIA Power Cable
VIA kaldende-kabel
nVent RAYCHEM VIA-L1 er en temperaturbestandig kaldlederkabel for bruk i overflatesystemer for snøsmelting.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Maksimal lengde: 65 m, når brukt med standard koblingsbokser; 5 m, når brukt med C 40 A og C 50 A-sikringstbrytere, VDE-standard
- Kobberledere: 3 x 6 mm²
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.