Protective Grommet
Beskyttelseslange
nVent RAYCHEM G-02 er en silikonslange som beskytter varmekabelen mot skarpe kanter, for eksempel endeplater av isolasjonsinnkapsling, flenser osv. Den kan kuttes til ønsket lengde og tåler temperaturer opptil 215 °C.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask å installere
- Kutt til ønsket lengde, levert i 1 m lengde
- Høy temperaturmotstand, opptil 215 °C
- Til bruk med plastisolerte varmekabler
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.