ProtoNode
ProtoNode
nVent RAYCHEM PROTONODE-RER er en rekke eksterne, høytytende flerprotokolls-gatewayer for kunder som trenger protokolloversettelse mellom byggadministrasjonssystemer (BMS) ved hjelp av BACnet®; eller Metasys®; N2 og RAYCHEM C910-485, ACS-30- eller TTSIM-kontrollere.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Fleksibel og allsidig
- Pålitelig: BTL-sertifisering av BACnet International
- Interoperabel: multi-klient- og multiserver-støtte for alle industrielle eller bygningsautomatiserte protokoller
- Hurtigminne kan oppgraderes
- Pålitelig og lang levetid: 2-års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning | 9 – 30 V |
Type forsyningspenning | Likestrøm |
Driftstemperatur | -40 til 187 °F |
Driftstemperatur | -40 til 85°C |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.