Raystat CONTROL-11-DIN Control Unit
Raystat CONTROL-11-DIN kontrollenhet
nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN er en elektronisk sensor for sensorfølertemperatur med alarmrelé for selvregulerende varmekabler i rørfrysebeskyttelse eller temperaturvedlikeholdsapplikasjoner.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Energisparing: med rørsensor og alarmrelé
- Justerbar: 0 °C til +63 °C
- Direkte bytting av varmekabler, maksimal strøm 16 A, 250 VAC
- Enkel og rask å installere: Montering på DIN-skinne eller panel
- Brukervennlig, digital visning av temperatur- og alarminformasjon
- Pålitelig og lang levetid: 6 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.