RayStat M2-G Ground Sensor for Temperature and Moisture
RayStat-M2-G bakkeføler for temperatur og fuktighet
nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2-G-SENSOR er en jordtemperatur- og fuktighetssensor som er designet for innkapsling i overflaten på utendørsområdet. Den brukes sammen med RAYSTAT-M2-termostaten for å sikre at oppvarmingssystemet kun aktiveres når overflatetemperaturen er under valgt innstilling og snø eller is er til stede på føleren.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel og rask å installere
- 10 m forhåndsinstallert strømkabel
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.