RayStat M2 Thermostat
RayStat M2-termostat
nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2 termostat gir energieffektiv kontroll for is- og snøsmelting i små og mellomstore områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere og betjene
- Energieffektiv: deteksjon av temperatur og fuktighet
- Justerbar fuktfølsomhet
- Mulig å aktivere tvunget varme
- Elektronisk på/av-kontroll opptil 3 600 W
- Over-kjøring; syklus: for å sikre at varmen opprettholdes i en brukerdefinert tidsperiode
- Pålitelig og lang levetid: 6-års utvidet produktgaranti er tilgjengelig
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.