Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
Reflecta isolasjon og varmefordeler-plate
nVent RAYCHEM T2Reflecta er et isolasjons- og varmespredningsplate som brukes med T2Rød varmekabel for å forbedre energieffektiviteten og optimere komfort. Egnet for renovering og nybygg. Tilgjengelig i 1 m² og 3 m² pakker.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel installasjon
- Energieffektiv, ingen varmetap nedover
- Forbedret komfort: raskere oppvarming og jevn varmefordeling med aluminiumslag
- Pålitelig og lang levetid: 12 til 20-års fullstendig garanti er tilgjengelig, vedlikhold ikke nødvendig
Spesifikasjoner
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.