SBS Control Panel for Hot Water Temperature Maintenance
SBS-styreskap for vedlikehold av varmtvannstemperatur
nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10 kontrollpanel gir en integrert løsning for nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler temperatur vedlikeholdsapplikasjon for enkle varmtvannsrør. Den omfatter det energieffektive HWAT-ECO-styresystemet og tilbyr flere kurser, flere sensorer og multikontroll med integrerte sikringer og elektrisk beskyttelse. For 400 VAC (3-fase).
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask tilkobling av flere kurser direkte i ett enkelt skap
- Høy kapasitet, med 1-9 maksimal kretslengde koblet til panelet
- Fullt integrert system: alle tilkoblinger, kursbeskyttelse og sikkerhets enheter integrert i panelet
- Energisparing: med HWAT-ECO-kontrollsystem integrert (gir standard, økonomi og «tappetid» tidtakerfunksjoner
- Systemovervåking, med alarmfunksjoner, inkludert overvåking av temperatur- og lav temperaturalarm for varmtvannsbereder
- Pålitelig, komplett system fra én produsent, spesielt utformet for vedlikeholdstemperartur av enkle varmtvannsrør
- Pålitelig og lang levetid: 6 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
IP-klassifisering | IP65 |
Montering | Veggmontert |
Datablad
Teknisk spesifikasjon
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.