SBS Control Panel for Surface Snow Melting
Kontrollpanel for SBS for snøsmelting
nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 kontrollpaneler gir en integrert løsning for nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler i overflatesmelteapplikasjoner. Den tilbyr flere kurser, flere sensorer og multikontroll med integrert elektrisk beskyttelse. Drevet av den innebygde smarte nVent RAYCHEM VIA-DU-20 styreenheten, lar den systemet kun aktiveres når kaldt vær og fuktighet oppdages i kombinasjon. For 400 VAC (3-fase).
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask tilkobling av flere kurser direkte i ett enkelt skap
- Høy kapasitet, med 3-12 maksimal kretslengde koblet til panelet
- Fullt integrert system: alle tilkoblinger, kursbeskyttelse og sikkerhets enheter integrert i panelet
- Energisparing: gjennom innebygd VIA-DU-20 smartkontroller, kretser aktivert kun når kaldt vær og fuktighet oppdages
- Pålitelig, komplett system fra én produsent og spesifikt utformet for snøsmelting
- Pålitelig og lang levetid: 6 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
IP-klassifisering | IP65 |
Materiale i boksen | Stål |
Montering | Veggmontert |
Datablad
Teknisk spesifikasjon
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.