SBS-MONT-ELEXANT-450c
SBS-MONT-ELEXANT-450c
nVent RAYCHEM Elexant 450c er neste generasjons berøringsskjerm for varmestyring for dobbel uavhengig varmesonekontroll, med flere integrerte sensormoduser og fjernalarmfunksjoner, noe som gir det mest energieffektive systemet for frostbeskyttelse og temperaturkontroll.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Intuitivt oppsett og programmering av enheten med en 4,3" fargeberøringsskjerm
- Kontroller 2 uavhengige varmekretser
- Alarmrelé med vekselkontakt for å varsle strøm, temperatur eller kommunikasjonsproblemer
- Rørtemperatur overvåking med alarm for høy og lav temperatur
- Varmesystemets data opprettholdes i en fil for enkel nedlasting
- USB-port for forhåndsinnstilling i strømløs tilstand og firmware oppgradering
- Pålitelig og lang levetid: 6-års utvidet produktgaranti er tilgjengelig
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.