Filtrer med
Filter brukt: 1
Fjerne filtrene
- Markeder
- Bruksområder
- Farlig område
- Maks. eksponeringstemperatur
- Maks. eksponeringstemperatur
Filter brukt: 1
Produkter | 6 resultater (146 varer)
MI-seriemotstand av legering 825 XMI-A HAx varmekabel
Legering 825-hylse for overlegen korrosjonsmotstand i frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur som krever høy effekt- og eksponeringstemperaturer. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI-serie SS321 HSQ varmekabel
For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur som krever høy utgangseffekt (til 150 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 700 °C) med høy korrosjonsmotstand. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI-serien varmekabel med kobber skjerm
For vedlikeholdsapplikasjoner med lav temperatur, slik som innebygd varme, frostbeskyttelse, avising. Strømeffekt til 35 W/m (115 W/m) og eksponeringstemperaturer til 194 °F (90 °C).
MI-serien CuNi HDC/HDF varmekabel
For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur. Høye effektutganger (til 70 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 400 °C). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI serie Inconel 600 HIQ varmekabel
For beskyttelse mot frostbeskyttelse og prosesstemperatur som krever høy effekt (til 300 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 700 °C). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI-seriemotstand varmekabel med kopper mantel
For vedlikeholdsapplikasjoner med lav temperatur, som f.eks. langvarig oppvarming av rørledninger, kondensering av kondensering og rampeoppvarming. Strømeffekt til 65 W/m (20 W/ft) og eksponeringstemperaturer til 200 °C (392 °F).