Single-Entry Power Connection with Junction Box
Tilkobling med inngang for 1 varmekabel og intergrert koblingsboks
nVent RAYCHEM JBS-100 er en koblingsboks som brukes til å tilkoble én nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV eller VPL industriell parallell varmekabel. Tilbys i tre versjoner, tilpasset for lokal installasjonspraksis. Alle er også tilgjengelig med indikatorlys for tilført spenning. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP, JBS-100-L-EP; JBS-100-A, JBS-100-L-A.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask å installere, romslige bokser med fronttilgang, sikrede lokkskruer og robuste fjærklemmer for sikker tilkobling
- Del av et modulært komponentsystem som gir maksimal fleksibilitet
- Én serie for alle nVent RAYCHEM industri paralellmotstand varmekabler
- Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder, integrert del av systemgodkjenning
- Kald montering: kabelskritt med ikke-herdende forseglingsmiddel; ingen varmepistol, ingen varmearbeidstillatelse nødvendig
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Maks. tverrsnitt på leder | 0,0155 in² |
For Ex-sone-gass | 1, 2 |
Antall innganger | 2 |
Rekkeklemme, antall | 3 |
Dybde | 3,54 tomme |
Bredde | 4,72 tomme |
Høyde | 9,5 tomme |
Maks. tverrsnitt på leder | 10 mm² |
For Ex-sone-støv | 21, 22 |
Dybde | 90 mm |
Bredde | 120 mm |
Høyde | 242 mm |
Tilkoblingsmetode. | Kaldmontert: |
Materiell | Glassfiberarmert polymer |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
IP-klassifisering | IP66 |
Kabelinngang | M25 |
Utkastere inkludert | Nei |
Montering | På rør |
Dekselfeste | Skrudd |
Halogenfri | Ja |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.