Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000868

STS HT skin-effekt kabel

nVent RAYCHEM STS-HT skin-effekt kabel gir frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur for innebygde eller lange rørapplikasjoner. Varmekabel-lengder på opptil 25 km er mulig, og minimerer antall tilkoblinger og tilførselsplasseringer. Egnet for bruksområder opptil 250 °C og godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige og sikre områder. Fluoropolymer yttekapper er ideell for oppvarming av rørledninger som transporterer materialer som svovel og asfalt.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Maks. avgitt effekt 45,7 M/ft
Maks. avgitt effekt 150 W/m
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på 250 °C
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på 482 °F
Min. installasjonstemperatur -40 °C
Min. installasjonstemperatur -40 °F
Tilkoblingsspenning 0 – 2500 V
Ytterkappe material Fluoropolymer
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Jording type Ingen
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Video
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink