STS HT Skin-Effect Tracing Wire
STS HT skin-effekt kabel
nVent RAYCHEM STS-HT skin-effekt kabel gir frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur for innebygde eller lange rørapplikasjoner. Circuit lengths up to 7.8 miles/12.5 km are possible, minimizing the number of connection and power source locations. Suitable for applications up to 500 °F/260 °C and approved for use in hazardous and non-hazardous locations. Fluoropolymer yttekapper er ideell for oppvarming av rørledninger som transporterer materialer som svovel og asfalt.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Tilpasset design, avhengig av bruksapplikasjonen
- Sikker og effektiv i drift: fullt jordet system med null elektrisk potensiale på røroverflater, kan brukes i farlige områder i klasse 1, divisjon 2 og sone 2
- Long circuit lengths (up to 7,8 miles/12.5 km), minimize operating and installation costs by reducing the required number of power supply points
- Avanserte kontrollsystemer med flere temperaturinnganger for tilstrekkelig overvåking og kontroll av varmekabel av lange rørsystemer
- Pålitelig og lang levetid: hele kursen er innkapslet i robuste varmerør og stålbokser
Spesifikasjoner
Maks. avgitt effekt | 45,7 M/ft |
Maks. avgitt effekt | 150 W/m |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 260 °C |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 500 °F |
Min. installasjonstemperatur | -67 °F |
Min. installasjonstemperatur | -55 °C |
Tilkoblingsspenning | 0 – 2400 V |
Ytterkappe material | Fluoropolymer |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Jording type | Ingen |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.