STS MT Skin-Effect Tracing Wire
STS MT skineffekt varmeledning
nVent RAYCHEM STS-MT skineffect varme system brukes til frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur for innstøpte eller lange rørapplikasjoner. Varmekabel-lengder på opptil 25 km er mulig, og minimerer antall tilkoblinger og tilførselsplasseringer. Egnet for bruksområder opptil 150 °C og godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige og sikre områder. Polyolefin yttekappe er ideell for oppvarming av rørledninger som transporterer materialer som råolje, VGO og fenol.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Tilpasset design, avhengig av bruksapplikasjonen
- Sikker og effektiv i drift: fullt jordet system med null elektrisk potensiale på røroverflater, kan brukes i farlige områder i klasse 1, divisjon 2 og sone 2
- Lange kretslengder (opptil 15 miles/25 km), minimerer drifts- og installasjonskostnader ved å redusere det nødvendige antallet strømforsyningspunkter
- Avanserte kontrollsystemer med flere temperaturinnganger for tilstrekkelig overvåking og kontroll av varmekabel av lange rørsystemer
- Pålitelig og lang levetid: hele kursen er innkapslet i robuste varmerør og stålbokser
Spesifikasjoner
Maks. avgitt effekt | 45,7 M/ft |
Maks. avgitt effekt | 150 W/m |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 150 °C |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 302 °F |
Min. installasjonstemperatur | -67 °F |
Min. installasjonstemperatur | -55 °C |
Tilkoblingsspenning | 0 – 5000 V |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Jording type | Ingen |
Ytterkappe material | Polyolefin |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.