Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000130

T2Green laveffektvarmekabel for gulv

nVent RAYCHEM T2Green er en konstant varmekabel i utgangseffekt som leverer 5W/m. Ideell for lavenergibygninger og passive hus for å gi ekstra komfort. Den er 2-leder kabel med en preterminert 2,5 m kaldende, tilgjengelig i lengder fra 15 til 115 m.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Ytre diameter 0,22 tomme
Nominell utgangseffekt 1,5 M/ft
Lengde på kaldleder 2,5 m
Nominell utgangseffekt 5 W/m
Ytre diameter 5,5 mm
Lengde på kaldleder 8,2 ft
Utgangseffekt, Typisk 9 – 15 M/ft²
Utgangseffekt, Typisk 30 – 50 W/m²
Min. kabelavstand 50 mm
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 90 °C
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 194 °F
Nominell spenning 230 V
Jording type Flettet skjerm
Teknologi for varmekabel Konstant effekt(CW)
Farge Grønn
Ytterkappe material Røyksvak, halogenfri
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink