TCON-CSD/20 Electronic Controller
TCON-CSD/20 elektronisk regulator
nVent RAYCHEM TCON-CSD/20 er en kompakt digital termostat med enkel AV/PÅ-temperaturkontroll i sikre områder. Temperaturen måles gjennom en temperaturføler og vises på en LCD-skjerm. Status for utgangsrelé signaliseres via LED.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere og betjene: DIN-skinnemontering, innstillinger og betjeming gjøres via tre trykknapper på frontpanelet
- Robust, kompakt og plassbesparende
- Justerbart settpunkt: -200 °C til +500 °C
- Tidsforsinkelse etter første oppstart: kan brukes for å unngå toppbelastning ved oppstart
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.