TCONTROL-05 Electronic Controller
TCONTROL-05 elektronisk kontroller
nVent RAYCHEM TCONTROL-05 er en serie med elektroniske temperaturkontrollere for enkeltkretser for områder som ikke er farlige. Oftest er denne regulatoren installert i tavler. Forskjellige versjoner av denne regulatoren er tilgjengelig, se datablad for flere detaljer. Hver kan brukes i kombinasjon med enhver PT100 temperaturføler eller standard termoelementer. Temperaturområdet er fra -200 til 2400 °C, avhengig av typen temperaturføler som brukes.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel å installere, programmere og betjene: skjermen viser prosessverdien og innstilt verdi, under programmering gir den også veiledning for å forenkle igangsetting, teller for service og til slutt alarm på antall reléoperasjoner
- Brukervennlig RAYCHEM TCONTROL-05/CONFIG-programvare kan alternativt brukes til dataassistert konfigurasjon
- Robust, kompakt og plassbesparende
- Justerbart settpunkt: -200 °C to +2400 °C, avhengig av temperatursensor
- Tidsforsinkelse etter første oppstart: kan brukes for å unngå toppbelastning ved oppstart
- Inngangen til temperaturføler kontrolleres permanent for feil
Spesifikasjoner
Høyde | 1,89 tomme |
Bredde | 1,89 tomme |
Dybde | 3,07 tomme |
Driftstemperatur | 14 – 131 °F |
Høyde | 48 mm |
Bredde | 48 mm |
Dybde | 78 mm |
Nominell spenning | 110 – 240 V |
Driftstemperatur | -10 til 55°C |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.