RayClic Connection Kit
RayClic-koblingssett
nVent RAYCHEM RayClic-koblingssystem er et enkelt, raskt og pålitelig sett med koblingssett utviklet for utvalgte nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop og HWAT selvregulerende varmekabler. Ingen varmepistoler eller krevende avisolering er nødvendig, fordi koblings-teknologi brukes til å gjøre den elektriske tilkoblingen.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel, rask og intuitiv tilkobling: ingen krevende avisolering eller spesialverktøy nødvendig
- Lavere total installert systemkostnad på grunn av redusert installasjonstid: kaldpåført, ingen varmepistoler eller spesialverktøy nødvendig
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
- Kaldpåført, ingen varmepistoler nødvendig, ingen spesialverktøy
Spesifikasjoner
Strømbegrensning | 20 A |
Maks. eksponeringstemperatur | 65 °C |
Maks. eksponeringstemperatur | 150 °F |
Nominell spenning | 240 V |
Tilkoblingsmetode. | Kaldmontert: |
Farge | Grå |
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.