Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000297

TM10 Mekanisk termostat

nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y er en mekanisk overflatefølertermostat for ikke-farlige områder som gir temperaturstyring for varmekabler. Tilgjengelig i områder: 0 °C–50 °C; 0–200 °C; 50–300 °C. Temperatur setpunktet kan justeres via en en plugg i lokket, uten å åpne boksen. Direkte tilkobling av varmekabelen er mulig, og maksimum belastning er 16 A.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Dybde 3,54 tomme
Høyde 4,72 tomme
Bredde 4,8 tomme
Strømbegrensning 16 A
Dybde 90 mm
Høyde 120 mm
Bredde 122 mm
Materiell Glassfiberarmert polymer
Termostat-type Mekaniske termostater
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink