XPI Series Heating Cable, High Temperature, 4 J
XPI seriemostand varmekabel, Høy temperatur, 4 J
nVent RAYCHEM XPI plastisolert(PI)-seriemotstand varmekabel for frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur på lange rørledninger, tanker og instrumentlinjer. XPI: opptil 260 ⁰C kontinuerlig og 300 ⁰C kortvarig eksponering. Kan brukes i både eksplosjonsfarlige og sikre områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Rask installasjon: svært fleksibel kabel og enkle koblingskomponenter
- Sikker og effektiv i drift: stabilisert elektrisk isolasjon ved å kontrollere kald flyt
- Pålitelig og lang levetid: hybrid PTFE/PFA-konstruksjon reduserer intern mekanisk/varmestressoppbygging, 4 J støtmotstand, 10 års produktgaranti tilgjengelig
Spesifikasjoner
Min. klaring | 0,79 tomme |
Maks. avgitt effekt | 10,5 M/ft |
Min. klaring | 20 mm |
Maks. avgitt effekt | 35 W/m |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 260 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av | 300 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 500 °F |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av | 572 °F |
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering | 1000 h |
Min. installasjonstemperatur | -94 °F |
Min. installasjonstemperatur | -70 °C |
Tilkoblingsspenning | 0 – 750 V |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Ytterkappe material | PTFE |
Farge | Rød |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.