Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000882

XPI seriemostand varmekabel, Høy temperatur, 4 J

nVent RAYCHEM XPI plastisolert(PI)-seriemotstand varmekabel for frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur på lange rørledninger, tanker og instrumentlinjer. XPI: opptil 260 ⁰C kontinuerlig og 300 ⁰C kortvarig eksponering. Kan brukes i både eksplosjonsfarlige og sikre områder.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Min. klaring 0,79 tomme
Maks. avgitt effekt 10,5 M/ft
Min. klaring 20 mm
Maks. avgitt effekt 35 W/m
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 260 °C
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av 300 °C
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 500 °F
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av 572 °F
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering 1000 h
Min. installasjonstemperatur -94 °F
Min. installasjonstemperatur -70 °C
Tilkoblingsspenning 0 – 750 V
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Ytterkappe material PTFE
Farge Rød
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Video
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink