FMT Constant Wattage Parallel Heating Cable
FMT konstanteffekt parallellmotstand varmekabler
nVent RAYCHEM FMT-parallellmotstand varmekabler med konstant effekt gir frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur, opptil 150 °C. De tåler rutinemessig dampvasking og kortvarig eksponering til 200 °C, 230 V forsyning og FEP ytterkappe. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Rask installasjon: rund geometri, kan kuttes i lengden, metermålermarkeringer, brukervennlige tilkoblingssett
- Sikker og effektiv i drift, energibesparende teknologi
- Lengre kretslengder, tilgjengelig i 230 V- og 400 V-versjon
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,3 tomme |
Min. klaring | 0,97 tomme |
Min. bøyeradius | 0,98 tomme |
Nominell kaldleder/varmesonlengde | 1,5 m |
Nominell kaldleder/varmesonlengde | 4,92 ft |
Ytre diameter | 7,5 mm |
Min. bøyeradius | 25 mm |
Min. klaring | 50 mm |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 200 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 392 °F |
Min. installasjonstemperatur | -40 °C |
Min. installasjonstemperatur | -40 °F |
Ytterkappe material | FEP |
Områdeklassifisering | Eksplosjonsfarlig |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.