SENZ-WIFI Digital Timer Thermostat
SENZ-WIFI Digital timer termostat
nVent RAYCHEM SENZ-Wifi er en moderne gulvvarmetermostat som gir høy komfort og lave energikostnader for gulvvarme. Den er egnet for nye bygge- eller renoveringsprosjekter, og kan brukes med alle varmekabler og varmematter. I pakken følger det med en unik svart designramme og en hvit for kombinasjonsrammer. Andre fronter er også tilgjengelige. Termostaten kan fungere som en standard WIFI-termostat eller integreres i en gruppe termostater og styres fullstendig av SENZ WIFI-appen. Termostaten kan styres med talekommando gjennom Google Assistant- og Amazon Alexa-kompatible smarthøyttalere.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å bruke og fleksibel
- Swipe and touch skjerm: store ikoner i menyen, dobbel navigering med sveip og trykk, rull ned i listene, hjul for valg av temperatur, kompatibel med de fleste kombinasjonsrammer
- Fullstendig kontrollerbar fra hvor som helst i verden med SENZ-WIFI-appen
- Kan styres ved talekommandoer gjennom Amazon Alexa kompatible smarthøyttalere
- Talestyring gjennom Google Assistant-kompatible smarthøyttalere
- 7 driftsmoduser, 3 økonomiske programmer, 1 konstant modus, 1 fleksibel økning, 1 feriemodus, 1 "av"-modus
- Energieffektiv, tilpasningsdyktig, vindus åpen-funksjon, oversikt over energiforbruk
- Kapasitiv fullfarge, berøringsskjerm
- Optimal varmehåndtering med 4 følermoduser
- Kan styres av en tredjeparts applikasjon gjennom åpen API, FredAPI
- Pålitelig og lang levetid: 12 til 20 års fullstendig garanti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.