Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

{{term_sku:1}}.png

SBS-FP-xx-16A sikringsskap for frostbeskyttelse av rør

nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16 A-styreskap gir en integrert løsning for nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler for bruk til frostbeskyttelse av rør. Den tilbyr styring av flere varmekabler, hver med sensorkontroll eller proporsjonal omgivelsesføler-kontroll (PASC) med integrert elektrisk beskyttelse. For 400 VAC (3-fase).

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Faseantall 3
Kurssikringer 16 A, Type C
IP-klassifisering IP65
Beskyttelse Jordfeilbryter
Montering Veggmontert
Overspenningsvern Ja
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink