Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000071

T2Rød selvregulerende gulvvarmekabel med spolesystem

nVent RAYCHEM T2Rød er en selvregulerende gulvvarmekabel for nybygg og renovering. Den kan brukes under enhver type gulvoverflate uten risiko for overoppheting. Ideell for naturstein og keramiske fliser, også temperaturfølsomme gulv som tre og laminat. T2Rød-pakkene inkluderer den elegante og brukervennlige SENZ WIFI-termostat med berøringsskjerm og alt tilbehør som trengs for å installere gulvvarmesystemet (installasjonsveiledninger, igangkjøringsark, limpinner, sensorrør og gulvsensor).

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Min. installasjonstemperatur 5 °C
Utgangseffekt 5 – 15 W/m
Nominell høyde 5,8 mm
Nominell bredde 8,5 mm
Nominell kabelvekt 68 g/m
Utgangseffekt, Typisk 80 – 125 W/m²
Maks. lengde 100 m
Nominell spenning 230 V
Jording type Flettet skjerm
Ytterkappe material Fluoropolymer
Farge Rød
Teknologi for varmekabel Selvregulerende
Termostat inkludert SENZ-WIFI
Kurssikringer Type C/10Amp
Spolesystem Ja
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Video
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink