T2Red Self-Regulating Floor Heating Cable With Spooling System
T2Rød selvregulerende gulvvarmekabel med spolesystem
nVent RAYCHEM T2Rød er en selvregulerende gulvvarmekabel for nybygg og renovering. Den kan brukes under enhver type gulvoverflate uten risiko for overoppheting. Ideell for naturstein og keramiske fliser, også temperaturfølsomme gulv som tre og laminat. T2Rød-pakkene inkluderer den elegante og brukervennlige SENZ WIFI-termostat med berøringsskjerm og alt tilbehør som trengs for å installere gulvvarmesystemet (installasjonsveiledninger, igangkjøringsark, limpinner, sensorrør og gulvsensor).
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Energieffektive og selvregulerende: justerer automatisk varmeeffekt, mer varme i nærheten av vinduer, mindre varme under møbler
- Økt komfort ved bruk med T2Reflecta-isolasjonsplate: varmen spres perfekt over hele rommet
- Enkel, rask installasjon: kutt og tilpass, ingen kaldledere, ideell for komplekse gulvområder, egnet for alle undergulv og gulvbelegg, målermerker, brukervennlige tilkoblingspakker
- Sikker og effektiv drift: rask oppvarming, fleksibel effekt fra 50–100 W/m², tettere avstand for høyere effekt og tettere avstand for lavere effekt, ingen overoppheting
- EcoDesign-kompatible sett inkludert den energieffektive og avanserte SENZ WIFI-berøringsskjermen som kan styres via SENZ WIFI-appen eller gjennom stemmekontroll med Alexa eller Google Assistant-kompatible smarthøyttalere.
- Pålitelig og lang levetid: 12 til 20-års fullstendig garanti er tilgjengelig, vedlikhold ikke nødvendig
Spesifikasjoner
Min. installasjonstemperatur | 5 °C |
Utgangseffekt | 5 – 15 W/m |
Nominell høyde | 5,8 mm |
Nominell bredde | 8,5 mm |
Nominell kabelvekt | 68 g/m |
Utgangseffekt, Typisk | 80 – 125 W/m² |
Maks. lengde | 100 m |
Nominell spenning | 230 V |
Jording type | Flettet skjerm |
Ytterkappe material | Fluoropolymer |
Farge | Rød |
Teknologi for varmekabel | Selvregulerende |
Termostat inkludert | SENZ-WIFI |
Kurssikringer | Type C/10Amp |
Spolesystem | Ja |
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.