IceStop Self-Regulating Heating Cable
IceStop selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM IceStop selvregulerende varmekabler gir tak- og renneavising, egnet for alle standardmaterialer av takrenner og avløpsrør. Utgangseffekt er 36 W/m ved 0 °C i isvann, 18 W/m ved 0 °C i luft.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkelt å designe
- Enkle å installere: kutt til lengde, metermerket, enkle RayClic-koblinger
- Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, selv om den krysses, avanserte energibesparende egenskaper
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
- GM-2XT for bitumen-tak
Spesifikasjoner
Min. installasjonstemperatur | 0 °F |
Nominell tykkelse | 0,24 tomme |
Nominell bredde | 0,54 tomme |
Nominell tykkelse | 6 mm |
Nominell bredde | 14 mm |
Nominell kabelvekt | 92 lb/ft |
Nominell kabelvekt | 130 g/m |
Tilkoblingsspenning | 208 – 240 V |
Min. installasjonstemperatur | -18 °C |
Farge | Svart |
Jording type | Flettet skjerm |
Ledermateriale | Nikkel-belagt kopper |
Datablad
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.