VPL Power-Limiting Heating Cable
VPL effektbegrensende varmekabler
nVent RAYCHEM VPL effektbegrensende varmekabler brukes hovedsakelig til temperatur vedlikeholdsapplikasjon som krever dampvasking, opptil 235 °C og tåler periodisk eksponering til 260 °C. VPL tilbyr høy avgitt effekt ved høye temperaturer, noe som kan redusere antall varmekabler som kreves og er godkjent for eksplosjonsfarlige områder. Også egnet for frostbeskyttelse. Fluoropolymer ytterkappe (-CT) gir høy kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korrosive miløer.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Effektiv systemdesign: høy effekt ved høye temperaturer reduserer antall meter varmekabel påkrevd, flat P-T-kurve fører til lavere T-start- og strømutstyrskostnader, lengre varmekabel på grunn av større ledertverrsnitt
- Maksimal varmekabellengde øker ytterligere ved bruk ved høyere tilførselspenninger: reduserer antall kurser og tilførselsutskomponenter
- Rask installasjon: kan kuttes-til-lengde, flere overlappinger tillatt, metermerker, brukervennlige tilkoblingssett
- Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, jevn rørtemperatur, teknologi som gir energisparing
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 260 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 500 °F |
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering | 1000 h |
Min. installasjonstemperatur | -60 °C |
Min. installasjonstemperatur | -40 °F |
Jording type | Flettet skjerm |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Ytterkappe material | Høytemperatur fluorplast |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.