FrostGuard Self-Regulating Cable Kit
FrostGuard – selvregulerende varmekabelsett
nVent RAYCHEM FrostGuard inneholder selvregulerende varmekabel, forhåndsterminert med kaldende og støpsel for å gi en energieffektiv og brukervennlig løsning for frostbeskyttelse for rør.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkelt design: settformat, tilgjengelig i 10 størrelser
- Enkle å installere: liten og fleksibel varmekabel, forhåndsinstallert med en plugg- og kaldende for å unngå behov for tilkobling av elektriker, ideell for rør med liten diameter og røropplegg med drikkevann
- Energieffektiv og trygg: selvregulerende kabel, ingen overoppheting mulig, selv når den overlappes eller er tett fordelt
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Nominell høyde | 0,23 tomme |
Nominell bredde | 0,33 tomme |
Lengde på kaldleder | 2 m |
Nominell høyde | 5,8 mm |
Lengde på kaldleder | 6,56 ft |
Nominell bredde | 8,5 mm |
Nominell utgangseffekt @ 5 °C, 230V | 10 W/m |
Nominell utgangseffekt, I røret @ 230 V | 16 W/m |
Min. installasjonstemperatur | 23 °F |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 65 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 150 °F |
Nominell spenning | 230 V |
Min. installasjonstemperatur | -5 °C |
Farge | Svart |
Jording type | Flettet skjerm |
Ytterkappe material | Fluoropolymer |
Teknologi for varmekabel | Selvregulerende |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.