Junction Box for Non-Hazardous Locations
Koblingsboks for sikre områder
nVent RAYCHEM JB16-02 og JB-82 temperaturresistente koblingsbokser med polykarbonat for ikke-farlige områder. Til bruk med nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler for å lage en strømtilkobling, t-rør, skjøt, strømskjøt/t-rør. Opptil fire varmekabler, eller tre varmekabler og riktig strømkabel kan kobles til gjennom de fire innføringene og kobles til de skinnemonterte terminalene.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel installasjon med nVent RAYCHEM-støttebrakett
- Pålitelig og lang levetid: 10 års utvidet produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Antall innganger | 4 |
Rekkeklemme, antall | 6 |
IP-klassifisering | IP66 |
Materiell | Plast |
Dekselfeste | Skrudd |
Montering | Vegg-/festebrakett montert |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.