MI Series Alloy 825 XMI-A HAx Heating Cable
MI-seriemotstand av legering 825 XMI-A HAx varmekabel
nVent RAYCHEM XMI-A mineralisolert (MI)-seriemotstand varmekabler for frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur på rør/tanker opptil 1022 °F / 550 °C og kortvarig eksponering til 1200 °F / 650 °C. Tilgjengelig med 300 V og 600 V-klassifisering, godkjent for bruksområder på opptil 61 W/ft (200 W/m) og eksplosjonsfarlige områder. Legering 825-ytterkappen gir ekstrem motstand mot et bredt spekter av korrosive påkjenninger.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, robust og kraftig konstruksjon, bevist i tøffe klima med forlenget forventet levetid
- Redusert total installert kostnad
- 2-leder versjoner spesielt tilpasset små rør og instrumentlinjer
- Reduserte strømforsyningskostnader: lavere oppstartsstrøm sammenlignet med andre teknologier
- Enkel styring: strømtrekk-overvåking av seriemotstand gir øyeblikkelig synlighet på kritiske kurser
- Fast track / fremskyndet service for konfigurerte varmeenheter for kvalifiserte konstruksjoner
- Utmerket korrosjonsbestandighet mot et bredt spekter av organiske syrer, alkalier og kloridutløste stress-korrosjonssprekker
Spesifikasjoner
Maks. avgitt effekt | 61 M/ft |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 650 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 1200 °F |
Min. installasjonstemperatur | -76 °F |
Min. installasjonstemperatur | -60 °C |
Yttermantel | Alloy 825 |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Isolasjonsmateriale | Magnesiumoksid |
Jording type | Skjerm |
Ledermateriale | Forskjellige legeringer og kopper |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.