Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000011

FrostGuard – selvregulerende varmekabelsett

nVent RAYCHEM FrostGuard inneholder selvregulerende varmekabel, forhåndsterminert med kaldende og støpsel for å gi en energieffektiv og brukervennlig løsning for frostbeskyttelse for rør.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Nominell høyde 0,23 tomme
Nominell bredde 0,33 tomme
Lengde på kaldleder 2 m
Nominell høyde 5,8 mm
Lengde på kaldleder 6,56 ft
Nominell bredde 8,5 mm
Nominell utgangseffekt @ 5 °C, 230V 10 W/m
Nominell utgangseffekt, I røret @ 230 V 16 W/m
Min. installasjonstemperatur 23 °F
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 65 °C
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 150 °F
Nominell spenning 230 V
Min. installasjonstemperatur -5 °C
Farge Svart
Jording type Flettet skjerm
Ytterkappe material Fluoropolymer
Teknologi for varmekabel Selvregulerende
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink