T2Red and Reflecta Self-Regulating Floor Heating System
T2Rød og Reflecta selvregulerende gulvvarmesystem
nVent RAYCHEM T2Rød og Reflecta kombinerer en selvregulerende gulvvarmekabel med unik og isolasjonsplater. De egner seg for ny konstruksjon og renovering, og kan påføres under enhver type gulvoverflate uten risiko for overoppheting. Ideell for laminat og parkett, men også for naturstein og keramiske fliser.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Energieffektive og selvregulerende: justerer automatisk varmeeffekt, mer varme i nærheten av vinduer, mindre varme under møbler
- Maksimal komfort med T2Reflecta isolasjonsplate: varmen spres perfekt over hele rommet
- Enkel, rask installasjon: kutt-til-lengde, ingen kaldledere, Hvis det kombineres med Reflecta, fungerer ferdigspor som kabelfesteverktøy og garanterer perfekt kabelavstand på 100–200 eller 300 mm avstand, egnet for alle undergulv og gulvbelegg, målermarkeringer, brukervennlige tilkoblingssett
- Sikker og effektiv drift: rask oppvarming, jevn temperatur over rommet, fleksibel effekt fra 35–100 W/m², tettere sløyfer for høyere effekt og videre sløyfer for lavere effekt, ingen overoppheting
- Pålitelig og lang levetid: 12 til 20-års fullstendig garanti er tilgjengelig, vedlikhold ikke nødvendig
- Avanserte termostater er tilgjengelig
Spesifikasjoner
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.