MI Series Jacketed Copper Heating Cable
MI-serien varmekabel med kobber skjerm
nVent RAYCHEM LSZH-belagt kobberskjermet, mineralisolert (MI)-serieresistiv varmekabel brukes til lav temperaturkontroll, inkludert innebygd oppvarming i betong eller asfalt, avising av tak, frosthevingsbeskyttelse, eksponert snøsmelting og innvendig rørsporing. Kobbermantel med konstant eksponeringstemperatur til 194 °F/90 °C og avgitt effekt på 35 W/m (115 W/m avhengig av bruksområde). Innkapslede applikasjoner og applikasjoner for av-ising som er godkjent for bruk i farlige områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Lange kretslengder mulig, som muliggjør kostnadseffektiv oppvarming av store områder
- Lavere oppstartsstrøm (sammenlignet med andre teknologier)
- Tre-faseløsninger muliggjør optimalisering av layout
- Rød LSZH-jakke hjelper med synlighet mens betong eller asfalt påføres
- Robust kabelkonstruksjon
- Reliabel med lang levetid, 10-års produktgaranti tilgjengelig (robust og kraftig konstruksjon, bevist i tøffe klima med forlenget forventet levetid)
Spesifikasjoner
Lederantall | 1 |
Maks. avgitt effekt | 35 M/ft |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 90 °C |
Maks. avgitt effekt | 115 W/m |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 194 °F |
Min. installasjonstemperatur | -30 °C |
Min. installasjonstemperatur | -22 °F |
Yttermantel | Kopper |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Isolasjonsmateriale | Magnesiumoksid |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.