MI Series CuNi HDC/HDF Heating Cable
MI-serien CuNi HDC/HDF varmekabel
nVent RAYCHEM HDF/HDC mineralisolert (MI)-serien av varmekabler gir frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur, med kontinuerlige eksponeringstemperaturer til 400 °C og typisk avgitt effekt opptil 70 W/m. Det høye nikkelinnholdet gir høy korrosjonsmotstand, spesielt i sjøvannsmiljøer. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Tilgjengelig «fast track» som konfigurerte varmeelementer og i lav motstand for oppvarming av lange rørledninger.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Redusert total installert kostnad
- Reduserte strømforsyningskostnader: lavere oppstartsstrøm sammenlignet med andre teknologier
- Enkel styring: strømtrekk-overvåking av seriemotstand gir øyeblikkelig synlighet på kritiske kurser
- Fast track/fremskyndet service for konfigurerte varmeelementer for kvalifiserte konstruksjoner
- Standard 400 °C kontinuerlig motstå temperatur, med loddesveiseteknologi
- Høy korrosjonsmotstand, spesielt i sjøvannsmiljøer
Spesifikasjoner
Min. kabelavstand | 0,98 tomme |
Maks. avgitt effekt | 21,3 M/ft |
Min. kabelavstand | 25 mm |
Maks. avgitt effekt | 70 W/m |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 400 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 752 °F |
Min. installasjonstemperatur | -76 °F |
Min. installasjonstemperatur | -60 °C |
Tilkoblingsspenning | 0 – 500 V |
Yttermantel | Kobbernikkel |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Isolasjonsmateriale | Magnesiumoksid |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.