Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

{{term_sku:1}}.png

MI-serien CuNi HDC/HDF varmekabel

nVent RAYCHEM HDF/HDC mineralisolert (MI)-serien av varmekabler gir frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur, med kontinuerlige eksponeringstemperaturer til 400 °C og typisk avgitt effekt opptil 70 W/m. Det høye nikkelinnholdet gir høy korrosjonsmotstand, spesielt i sjøvannsmiljøer. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Tilgjengelig «fast track» som konfigurerte varmeelementer og i lav motstand for oppvarming av lange rørledninger.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Min. kabelavstand 0,98 tomme
Maks. avgitt effekt 21,3 M/ft
Min. kabelavstand 25 mm
Maks. avgitt effekt 70 W/m
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 400 °C
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 752 °F
Min. installasjonstemperatur -76 °F
Min. installasjonstemperatur -60 °C
Tilkoblingsspenning 0 – 500 V
Yttermantel Kobbernikkel
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Isolasjonsmateriale Magnesiumoksid
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink