MI Series SS321 HSQ Heating Cable
MI-serie SS321 HSQ varmekabel
nVent RAYCHEM HSQ rustfritt stål (321)-serien av mineralisolerte i (MI) seriemotstand varmekabler til frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur. De kan brukes til eksponeringstemperatur på opptil 700 °C (avhengig av skjøt) og typisk avgitt effekt opptil 150 W/m. 321 rustfritt stål gir høy korrosjonsmotstand mot et bredt spekter av organiske syrer og alkalier. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Tilgjengelig 'fast track' som konfigurerte varmeelementer.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Redusert total installert kostnad
- Reduserte strømforsyningskostnader: lavere oppstartsstrøm sammenlignet med andre teknologier
- Enkel styring: strømtrekk-overvåking av seriemotstand gir øyeblikkelig synlighet på kritiske kurser
- Fast track/fremskyndet service for konfigurerte varmeelementer for kvalifiserte konstruksjoner
- Standard 550 °C kontinuerlig motstå temperatur med loddesveiseteknologi
- Valgfri 700 °C kontinuerlig motstå temperatur, med lasersveiset teknologi
- Høy korrosjonsbestandighet mot et bredt spekter av organiske syrer og alkalier
Spesifikasjoner
Maks. avgitt effekt | 45,7 M/ft |
Maks. avgitt effekt | 150 W/m |
Yttermantel | 321 Rustfritt stål |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 680 °C |
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av | 1256 °F |
Min. installasjonstemperatur | -76 °F |
Min. installasjonstemperatur | -60 °C |
Tilkoblingsspenning | 0 – 500 V |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Isolasjonsmateriale | Magnesiumoksid |
Sertifisering
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.