Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000622

MI-serie SS321 HSQ varmekabel

nVent RAYCHEM HSQ rustfritt stål (321)-serien av mineralisolerte i (MI) seriemotstand varmekabler til frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur. De kan brukes til eksponeringstemperatur på opptil 700 °C (avhengig av skjøt) og typisk avgitt effekt opptil 150 W/m. 321 rustfritt stål gir høy korrosjonsmotstand mot et bredt spekter av organiske syrer og alkalier. Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Tilgjengelig 'fast track' som konfigurerte varmeelementer.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Maks. avgitt effekt 45,7 M/ft
Maks. avgitt effekt 150 W/m
Yttermantel 321 Rustfritt stål
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 680 °C
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 1256 °F
Min. installasjonstemperatur -76 °F
Min. installasjonstemperatur -60 °C
Tilkoblingsspenning 0 – 500 V
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Isolasjonsmateriale Magnesiumoksid
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink