Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000881

VPL effektbegrensende varmekabler

nVent RAYCHEM VPL effektbegrensende varmekabler brukes hovedsakelig til temperatur vedlikeholdsapplikasjon som krever dampvasking, opptil 235 °C og tåler periodisk eksponering til 260 °C. VPL tilbyr høy avgitt effekt ved høye temperaturer, noe som kan redusere antall varmekabler som kreves og er godkjent for eksplosjonsfarlige områder. Også egnet for frostbeskyttelse. Fluoropolymer ytterkappe (-CT) gir høy kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korrosive miløer.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 260 °C
Maks. kontinuerlig eksponeringstemperatur, Strøm av 500 °F
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering 1000 h
Min. installasjonstemperatur -60 °C
Min. installasjonstemperatur -40 °F
Jording type Flettet skjerm
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Ytterkappe material Høytemperatur fluorplast
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink