STS HT Skin-Effect Tracing Wire
STS HT skin-effekt kabel
nVent RAYCHEM STS-HT skin-effekt kabel gir frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur for innebygde eller lange rørapplikasjoner. Varmekabel-lengder på opptil 25 km er mulig, og minimerer antall tilkoblinger og tilførselsplasseringer. Egnet for bruksområder opptil 250 °C og godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige og sikre områder. Fluoropolymer yttekapper er ideell for oppvarming av rørledninger som transporterer materialer som svovel og asfalt.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Funksjoner
- Tilpasset design, avhengig av bruksapplikasjonen
- Sikker og effektiv i drift: fullt jordet system med null elektrisk potensiale på røroverflater, kan brukes i farlige områder i klasse 1, divisjon 2 og sone 2
- Lange kretslengder (opptil 15 miles/25 km), minimerer drifts- og installasjonskostnader ved å redusere det nødvendige antallet strømforsyningspunkter
- Avanserte kontrollsystemer med flere temperaturinnganger for tilstrekkelig overvåking og kontroll av varmekabel av lange rørsystemer
- Pålitelig og lang levetid: hele kursen er innkapslet i robuste varmerør og stålbokser
Spesifikasjoner
Maks. avgitt effekt | 45,7 M/ft |
Maks. avgitt effekt | 150 W/m |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 250 °C |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 482 °F |
Min. installasjonstemperatur | -40 °C |
Min. installasjonstemperatur | -40 °F |
Tilkoblingsspenning | 0 – 2500 V |
Ytterkappe material | Fluoropolymer |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Jording type | Ingen |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.