XTV Self-Regulating Heating Cable
XTV selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM XTV selvregulerende varmekabler som brukes hovedsakelig til frostbeskyttelse av rør og tanker som krever dampvasking og temperaturvedlikehold, opptil 121 °C. De tåler kortvarig eksponering til 250 °C. Fluoropolymer ytterkappe (-CT) gir høy kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korrosive miløer.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder. T2 og T3-T6 basert på systemtilnærming
- Lengre varmekabellengder på grunn av større ledertverrsnitt
- Rask installasjon: kan kuttes-til-lengde, flere overlappinger tillatt, metermerker, brukervennlige tilkoblingssett
- Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, jevn rørtemperatur, teknologi som gir energisparing
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 121 °C |
Tilkoblingsspenning | 200 – 277 V |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 250 °F |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 250 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 482 °F |
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering | 1000 h |
Jording type | Flettet skjerm |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Ytterkappe material | Høytemperatur fluorplast |
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.