XL-Trace Low Smoke Zero Halogen Self-Regulating Heating Cable
XL Trace selvregulerende, røyksvak og halogenfri varmekabel
nVent RAYCHEM XL-Trace selvregulerende varmekabler gir energieffektive og brukervennlige løsninger for frostbeskyttelse til rør og vedlikehold av temperatur i fettledninger. Utviklet med røyksvake og halogenfrie (LSZH) materialer for å sikre den sikreste løsningen for moderne bygningsdesign.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enestående sikkerhet, røyksvak, halogenfri konstruksjon: opptil 90 % mindre røykutslipp og forbedrede selvslukningsegenskaper
- Enkelt design: lange kretslengder på 215 m gir færre strømkoblinger og hurtigere installasjon
- Enkle å installere: svært fleksibel kabel, kutt til lengde, metermerket, hurtig RayClic kaldkoblingssystem
- Energieffektiv og trygg: selvregulerende kabel, avanserte energibesparende egenskaper, store besparelser når det brukes med proporsjonal kontroll av omgivende sensor (PASC), ingen mulig kabeloveroppheting, røyksvak, halogenfri
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, UV-bestandig, fargeløs, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Nominell tykkelse | 0,27 tomme |
Nominell bredde | 0,54 tomme |
Nominell tykkelse | 6,8 mm |
Nominell bredde | 13,8 mm |
Tilkoblingsspenning | 220 – 240 V |
Min. installasjonstemperatur | -40 °C |
Min. installasjonstemperatur | -40 °F |
Jording type | Flettet skjerm |
Ytterkappe material | Røyksvak, halogenfri |
Ledermateriale | Nikkel-belagt kopper |
Datablad
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.