Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000784

HTV selvregulerende varmekabel

nVent RAYCHEM HTV selvregulerende varmekabler er konstruert for frostbeskyttelse eller prosesstemperaturvedlikehold av rør og beholdere på opptil 205 °C kontinuerlig, med en maksimal eksponeringstemperatur på 260 °C. HTV-kabelen har en solid konstruksjon med lite effekt-tilbakeganghøy (HPR) varmeledende kjernemateriale og trykk-ekstrudert elektrisk isolasjon. Den er deretter integrert med en robust metallfletting og en kjemisk motstandsdyktig fluoropolymer ytterkappe.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning 190 – 277 V
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på 205 °C
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på 260 °C
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på 400 °F
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på 500 °F
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering 2000 h
Jording type Flettet skjerm
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Ytterkappe material Høytemperatur fluorplast
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Video
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink