HTV Self-Regulating Heating Cable
HTV selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM HTV selvregulerende varmekabler er konstruert for frostbeskyttelse eller prosesstemperaturvedlikehold av rør og beholdere på opptil 205 °C kontinuerlig, med en maksimal eksponeringstemperatur på 260 °C. HTV-kabelen har en solid konstruksjon med lite effekt-tilbakeganghøy (HPR) varmeledende kjernemateriale og trykk-ekstrudert elektrisk isolasjon. Den er deretter integrert med en robust metallfletting og en kjemisk motstandsdyktig fluoropolymer ytterkappe.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Varmeproduserende kjernemateriale med lite effekt-reduksjon over tid (HPR)
- Gjennværende effekt: Minst 95% etter 10 år
- Designet for levetid: 30 år eller mer avhengig av bruk
- Forenklet design i eksplosjonsfarlige områder. T3 og T2
- Lengre varmekabellengder på grunn av større ledertverrsnitt
- Rask installasjon: kan kuttes-til-lengde, flere overlappinger tillatt, metermerker, brukervennlige tilkoblingssett
- Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, jevn rørtemperatur, teknologi som gir energisparing
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Tilkoblingsspenning | 190 – 277 V |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 205 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 260 °C |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på | 400 °F |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 500 °F |
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering | 2000 h |
Jording type | Flettet skjerm |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Ytterkappe material | Høytemperatur fluorplast |
Brosjyre
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.