QuickNet Floor Heating Mat
QuickNet gulvvarmematte
nVent RAYCHEM QuickNet er en gulvvarmematte med 2 effektvarianter (90 W/m²; og 160 W/m²) og tilgjengelig i sett med og uten termostat, ideell for renovering og godt egnet for nye bygg. Produktet er selvklebende og spesielt egnet for bruk under keramiske fliser eller naturstein, men også under parkett/laminat eller vinylgulv, tilgjengelig i 1 m²; til 12 m²; størrelser.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel installasjon: 3,5 mm tykt, fleksibelt, selvklebende lim, forhåndsavsluttet med kaldkabel, bare rull ut matten, ikke behov for returkabel, pakket i bruksklare esker, installert direkte i fliser / naturlig steinlim
- Kan også installeres på brennbare underlag, med 90 W per m²
- Tilgjengelig i EcoDesign-kompatible sett inkludert den energieffektive og avanserte SENZ WIFI-berøringsskjermen som kan styres via SENZ WIFI-appen eller gjennom stemmekontroll med Alexa eller Google Assistant-kompatible smarthøyttalere.
- Rask oppvarmingstid med 160 W per m²
- Sikker og effektiv drift
- Pålitelig og lang levetid: 12 til 20-års fullstendig garanti er tilgjengelig, vedlikhold ikke nødvendig
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,137 tomme |
Lengde på kaldleder | 2,5 m |
Ytre diameter | 3,5 mm |
Min. installasjonstemperatur | 5 °C |
Min. installasjonstemperatur | 41 °F |
Nominell spenning | 230 V |
Farge | Blå |
Teknologi for varmekabel | Konstant effekt(CW) |
Jording type | Folie og jordtråd |
Ytterkappe material | LSZH |
Datablad
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.