T2Blue Floor Heating Cable
T2Blå gulvvarmekabel
nVent RAYCHEM T2Blå er en varmekabel for gulvvarme for prosjekter der kabelen installeres direkte i 10–15 mm med støp (T2Blå-10) eller i 30–50 mm med støp (T2Blå-20). Kabelen finnes i 2 utgangseffekter på 10 W/m og 20 W/m og er tilgjengelig i lengder (11–200 m). Serien består av installatørvennlige sett, inkludert kabelen på en spole og alt installasjonstilbehør. Varianter uten termostat og inkludert SENZ WIFI-berøringstermostat er tilgjengelig.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel installasjon: fleksibel kabel, forhåndsavsluttet med kaldende
- T2Blå -10 er vanligvis installert i lave konstruksjonsgulv (10-15 mm), direkte i utjevnet, i selvplanert materiale eller i ukoblingsmembraner
- T2Blå-20 er vanligvis installert i høye konstruksjonsgulv (30-50 mm), direkte i betong undergulv eller på isoleringsplater
- Sikker og effektiv drift: fleksibelt kraftuttak fra 60 to 150 W/m², nærmere løkker for høyere effekt og bredere løkker for lavere effekt
- Installatørvennlige sett med spoler som er lette å rulle ut og alt monteringstilbehør inkludert
- Tilgjengelig i sett uten termostat og i EcoDesign-kompatible sett inkludert den energieffektive og avanserte SENZ WIFI-berøringsskjermen som kan styres via SENZ WIFI-appen eller gjennom stemmekontroll med Alexa eller Google Assistant-kompatible smarthøyttalere.
- Pålitelig og lang levetid: 12 til 20-års fullstendig garanti er tilgjengelig, vedlikhold ikke nødvendig
Spesifikasjoner
Ytre diameter | 0,22 tomme |
Min. kabelavstand | 2 tomme |
Lengde på kaldleder | 2,5 m |
Min. installasjonstemperatur | 5 °C |
Ytre diameter | 5,5 mm |
Lengde på kaldleder | 8,2 ft |
Min. installasjonstemperatur | 41 °F |
Min. kabelavstand | 50 mm |
Nominell spenning | 230 V |
Farge | Blå |
Jording type | Flettet skjerm |
Teknologi for varmekabel | Konstant effekt(CW) |
Ytterkappe material | Røyksvak, halogenfri |
Spolesystem | Ja |
Datablad
Teknisk spesifikasjon
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.