Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000373

QuickNet gulvvarmematte

nVent RAYCHEM QuickNet er en gulvvarmematte med 2 effektvarianter (90 W/m²; og 160 W/m²) og tilgjengelig i sett med og uten termostat, ideell for renovering og godt egnet for nye bygg. Produktet er selvklebende og spesielt egnet for bruk under keramiske fliser eller naturstein, men også under parkett/laminat eller vinylgulv, tilgjengelig i 1 m²; til 12 m²; størrelser.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Ytre diameter 0,137 tomme
Lengde på kaldleder 2,5 m
Ytre diameter 3,5 mm
Min. installasjonstemperatur 5 °C
Min. installasjonstemperatur 41 °F
Nominell spenning 230 V
Farge Blå
Teknologi for varmekabel Konstant effekt(CW)
Jording type Folie og jordtråd
Ytterkappe material LSZH
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Video
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink