TM10 Mechanical Thermostat
TM10 Mekanisk termostat
nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y er en mekanisk overflatefølertermostat for ikke-farlige områder som gir temperaturstyring for varmekabler. Tilgjengelig i områder: 0 °C–50 °C; 0–200 °C; 50–300 °C. Temperatur setpunktet kan justeres via en en plugg i lokket, uten å åpne boksen. Direkte tilkobling av varmekabelen er mulig, og maksimum belastning er 16 A.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere og betjene: leveres med 2 m lang fluidfylt kapillær i rustfritt stål, 2 kabelgjennomføringer
- Energisparing, mekanisk kontrolltermostat for overflateføling
- Justerbare settpunkt i området: 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C (uten å åpne innkapslingen via en uttakbar plugg i lokket)
- Direkte svitsjing, maksimal strøm 16 A, 230 VAC: enpolet kontakt med potensialfri kontakt, SPDT
- Lettvekt enhet, kan monteres på rør med nVent RAYCHEM-festebraketter eller frittstående
Spesifikasjoner
Dybde | 3,54 tomme |
Høyde | 4,72 tomme |
Bredde | 4,8 tomme |
Strømbegrensning | 16 A |
Dybde | 90 mm |
Høyde | 120 mm |
Bredde | 122 mm |
Materiell | Glassfiberarmert polymer |
Termostat-type | Mekaniske termostater |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.